ZHCUAI5 June   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电气参数
  5. 3应用原理图
  6. 4EVM 图片
  7. 5测试装置和步骤
    1. 5.1 EVM 测试设置原理图
    2. 5.2 测试设备
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 输出调节和交叉调节
    3. 6.3 稳态波形
    4. 6.4 启动波形
    5. 6.5 动态响应
    6. 6.6 短路保护
    7. 6.7 Bode Plots
    8. 6.8 热像图
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 9EVM 布局

输出调节和交叉调节

图 6-2 主输出电压调节与主输出负载间的关系(IO2、Io3、Io4 = 100%)
图 6-4 主输出电压调节与输入电压间的关系(Io2、Io3、Io4 = 100%)
图 6-6 隔离式输出的电压调节与输入电压间的关系(50% 负载)
图 6-3 隔离式输出的交叉调节与主输出负载间的关系(IO2、Io3、Io4 = 10%)
图 6-5 隔离式输出的电压调节与输入电压间的关系(10% 负载)
图 6-7 隔离式输出的电压调节与输入电压间的关系(100% 负载)