ZHCUAI5 June   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电气参数
  5. 3应用原理图
  6. 4EVM 图片
  7. 5测试装置和步骤
    1. 5.1 EVM 测试设置原理图
    2. 5.2 测试设备
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 输出调节和交叉调节
    3. 6.3 稳态波形
    4. 6.4 启动波形
    5. 6.5 动态响应
    6. 6.6 短路保护
    7. 6.7 Bode Plots
    8. 6.8 热像图
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 9EVM 布局

电气参数

表 2-1 详细介绍了电气性能标准配置。

表 2-1 电气性能标准配置
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 VIN 运行 8 12 16 V
绝对最大输入电压 VINMAX 运行且不会造成损坏 18 V
输入电压(导通),VIN(ON) 可由 UVLO/SYNC 电阻调节 7.5 V
输入电压(导通),VIN(OFF) 7.3 V
输出特性
主输出电压 Vo1 10 V
第 1 个隔离式输出电压 Vo2 20 V
第 2 个隔离式输出电压 Vo3 20 V
第 3 个隔离式输出电压 Vo4 20 V
主输出负载电流 Io1 0.250 A
第 1 个隔离式输出负载电流 Io2 0.075 A
第 2 个隔离式输出负载电流 Io3 0.075 A
第 3 个隔离式输出负载电流 Io4 0.150 A
系统特性
开关频率 250 kHz
峰值效率 VIN= 12V、所有输出轨上的额定负载 91 %
结温 –40 150 °C
变压器规格 (Coilcraft ZB1324-AL)
初级电感 8 µH
匝数比 (2-4):(1-3) 1
(5-6):(1-3) 1.2
(8-7):(1-3) 2.4
(10-9):(1-3) 2.4
(12-11):(1-3) 2.4
饱和电流 电感减小 20% 5.5 A
漏电感 90 nH