ZHCUAI5 June   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电气参数
  5. 3应用原理图
  6. 4EVM 图片
  7. 5测试装置和步骤
    1. 5.1 EVM 测试设置原理图
    2. 5.2 测试设备
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 输出调节和交叉调节
    3. 6.3 稳态波形
    4. 6.4 启动波形
    5. 6.5 动态响应
    6. 6.6 短路保护
    7. 6.7 Bode Plots
    8. 6.8 热像图
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 9EVM 布局

启动波形

GUID-20210317-CA0I-RLW3-NW2M-4JHZPGDN8BV3-low.png图 6-17 在每个输出轨上 10% 负载时启动
GUID-20210317-CA0I-J83S-GTW0-7HVFF2RVDJ8K-low.png图 6-18 在每个输出轨上 100% 负载时启动