ZHCUAI5 June   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电气参数
  5. 3应用原理图
  6. 4EVM 图片
  7. 5测试装置和步骤
    1. 5.1 EVM 测试设置原理图
    2. 5.2 测试设备
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 输出调节和交叉调节
    3. 6.3 稳态波形
    4. 6.4 启动波形
    5. 6.5 动态响应
    6. 6.6 短路保护
    7. 6.7 Bode Plots
    8. 6.8 热像图
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 9EVM 布局

稳态波形

GUID-20210317-CA0I-3HVC-XLW3-4XV5ZCW7QDM2-low.png图 6-8 100% 负载、低于 16V 最大 VIN 下的 SW 波形
GUID-20210317-CA0I-T5PR-T8K8-LZGS5BFV3DKT-low.png图 6-10 10% 负载、低于 16V 最大 VIN 下的 SW 波形
GUID-20210317-CA0I-JZKB-4KXX-ZLNLTTPKFDFN-low.png图 6-12 在 100% 负载和 16V 最大 VIN 下 D1(VO2 整流器)的 PIV
GUID-20210317-CA0I-8KJG-MW8L-8KDSZTCPSHB7-low.png图 6-14 在 100% 负载和 16V 最大 VIN 下 D5(Vo3 整流器)的 PIV
GUID-20210317-CA0I-BNFX-7P3K-6NSP1KGH1S9R-low.png图 6-16 150mA 负载下的隔离式输出 Vo4 纹波电压
GUID-20210317-CA0I-X3XR-54NS-ND360JSPHQMB-low.png图 6-9 100% 负载、低于 16V 最大 VIN 下的放大 SW 波形
GUID-20210317-CA0I-JX3G-3VP0-QF5NBLK303Q3-low.png图 6-11 D7 的 PIV(主输出整流器)在 100% 负载和 16V 最大 VIN 下
GUID-20210317-CA0I-CK9G-9QXP-DLHL13QG4PMF-low.png图 6-13 在 100% 负载和 16V 最大 VIN 下 D4(Vo3 整流器)的 PIV
GUID-20210317-CA0I-BVWH-VK14-M2XRN7PRGWGD-low.png图 6-15 250mA 负载下的主输出 Vo1 纹波电压