ZHCUAI5 June 2021
图 6-19 阶跃负载在 125mA 和 250mA 之间、VIN = 12V、Io2–4 = 10% 时的 Vo1 响应
图 6-21 阶跃负载在 100mA 和 150mA 之间、VIN = 12V、Io1–3 = 10% 时的 Vo4 响应
图 6-23 输入电压从 16V 变为 8V、10% 负载时的 Vo1 响应
图 6-20 阶跃负载在 1mA 和 250mA 之间、VIN = 12V、Io2–4 = 10% 时的 Vo1 响应
图 6-22 输入电压从 8V 变为 16V、10% 负载时的 Vo1 响应