ZHCUAI5 June   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电气参数
  5. 3应用原理图
  6. 4EVM 图片
  7. 5测试装置和步骤
    1. 5.1 EVM 测试设置原理图
    2. 5.2 测试设备
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 输出调节和交叉调节
    3. 6.3 稳态波形
    4. 6.4 启动波形
    5. 6.5 动态响应
    6. 6.6 短路保护
    7. 6.7 Bode Plots
    8. 6.8 热像图
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 9EVM 布局

测试设备

电源:使用的输入电压源应为能够提供 0V 至 16V 电压和至少 5A 电流的可变电源。

万用表:

  • 电压表 1:10V 主输出电压 Vo1、从 TP18 (+) 连接到 TP19 (–)
  • 电压表 2:隔离式 20V 输出电压 Vo2,从 TP3 (+) 连接到 TP5 (–)
  • 电压表 3:隔离式 20V 输出电压 Vo3,从 TP6 (+) 连接到 TP8 (–)
  • 电压表 4:隔离式 20V 输出电压 Vo4,从 TP12 (+) 连接到 TP13 (–)
  • 电压表 5:输入电压,从 TP2 (+) 连接至 TP7 (–)
  • 电流表 1:10V 主输出电流,必须能够处理 1A 电流
  • 电流表 2:Vo2 输出电流,必须能够处理 0.5A
  • 电流表 3:Vo3 输出电流,必须能够处理 0.5A
  • 电流表 4:Vo4 输出电流,必须能够处理 0.5A
  • 电流表 5:输入电流,必须能够处理 3A

负载:电子负载、纯电阻负载或两者的组合可用于四路输出。

  • 电子负载可用于每个输出轨。电子负载应具有恒定电阻 (CR) 或恒定电流 (CC)。它应该在 20V 电压下安全地处理 0.5A 电流。
  • 此外,还可以使用阻性负载。限制每个输出的最小电阻,它对应于最大功率,如下所示:
    • 负载 1:4.0Ω 或 250mA
    • 负载 2:266.7Ω 或 75mA
    • 负载 3:266.7Ω 或 75mA
    • 负载 4:133.3Ω 或 150mA