LM5157EVM-FLY 评估模块展示了 LM5157 特性和性能,后者可作为宽输入非同步反激式控制器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的不同应用。PCB 有两个铜层。
Other TMs
LM5157EVM-FLY 支持以下特性和性能:
表 2-1 详细介绍了电气性能标准配置。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入特性 | |||||
输入电压范围 VIN | 运行 | 8 | 12 | 16 | V |
绝对最大输入电压 VINMAX | 运行且不会造成损坏 | 18 | V | ||
输入电压(导通),VIN(ON) | 可由 UVLO/SYNC 电阻调节 | 7.5 | V | ||
输入电压(导通),VIN(OFF) | 7.3 | V | |||
输出特性 | |||||
主输出电压 Vo1 | 10 | V | |||
第 1 个隔离式输出电压 Vo2 | 20 | V | |||
第 2 个隔离式输出电压 Vo3 | 20 | V | |||
第 3 个隔离式输出电压 Vo4 | 20 | V | |||
主输出负载电流 Io1 | 0.250 | A | |||
第 1 个隔离式输出负载电流 Io2 | 0.075 | A | |||
第 2 个隔离式输出负载电流 Io3 | 0.075 | A | |||
第 3 个隔离式输出负载电流 Io4 | 0.150 | A | |||
系统特性 | |||||
开关频率 | 250 | kHz | |||
峰值效率 | VIN= 12V、所有输出轨上的额定负载 | 91 | % | ||
结温 | –40 | 150 | °C | ||
变压器规格 (Coilcraft ZB1324-AL) | |||||
初级电感 | 8 | µH | |||
匝数比 | (2-4):(1-3) | 1 | |||
(5-6):(1-3) | 1.2 | ||||
(8-7):(1-3) | 2.4 | ||||
(10-9):(1-3) | 2.4 | ||||
(12-11):(1-3) | 2.4 | ||||
饱和电流 | 电感减小 20% | 5.5 | A | ||
漏电感 | 90 | nH |
图 4-1 是从 CAD 工具中对 EVM 进行的 3D 打印输出。电路板的实际颜色可能不同。EVM 还包括用于额外配置的电路。并非所有元件都安装在 EVM 上。
图 5-1 显示了正确的设备连接和测量点。
电源:使用的输入电压源应为能够提供 0V 至 16V 电压和至少 5A 电流的可变电源。
万用表:
负载:电子负载、纯电阻负载或两者的组合可用于四路输出。