ZHCUAI2 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BoosterPack 操作
  5. 3TPS1HC100EVM 原理图
  6. 4连接说明
  7. 5电流限制和电流检测配置
  8. 6瞬态保护
  9. 7TPS1HC100EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9附录 - TPL0102-100 电阻代码

物料清单

标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 1uF 电容,陶瓷,1uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0805 0805 CGA4J3X7S2A105K125AB TDK
C2 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 CGA4J3X7R1H225K125AB TDK
C3 1 0.22µF 电容,陶瓷,0.22µF,25V,+/-10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CGA3E3X8R1E224K080AB TDK
C4 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CGA3E2X8R1E104K080AA TDK
C5 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 0603 GCM1885C2A101JA16D MuRata
D1、D4 2 200V 二极管,开关,200V,0.2A,SOT-23 SOT-23 BAS21-7-F Diodes Inc.
J1/J3、J2/J4 2 插座,2.54mm,10x2,锡,TH 10x2 插座 SSQ-110-03-T-D Samtec
J5、J7 的 TIDA-010025CB J3 接口 2 标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 571-0500 571-0500 DEM Manufacturing
J6、J8 2 标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 571-0100 571-0100 DEM Manufacturing
J9、J10、J11、J13、J14、J15 6 接头,2.54mm,3x1,金,TH 插头,2.54mm,3x1,TH 961103-6804-AR 3M
J12、J16、J17 3 接头,2.54mm,2x1,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 961102-6404-AR 3M
R1、R2、R3、R5、R11 5 4.99kΩ 电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06034K99FKEA Vishay-Dale
R6 1 100kΩ 电阻金属陶瓷微调器 100K 欧姆 10% 1/2W 1(电气)/1(机械)圈 5mm (6.71 X 7.04 X 14.63mm) 引脚通孔管 PTH_TRIMMER_6MM60_6MM99 3362P-1-104TLF Bourns
R7 1 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6GEYJ102V Panasonic
R8、R9、R10 3 10.0k 电阻,10.0k,0.05%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERA-3ARW103V Panasonic
R13 1 1k 1kΩ 0.5W,1/2W PC 引脚通孔微调电位计金属陶瓷 1 圈顶部手指调整 PTH_POT_6MM6_6MM99 3362P-1-102TLF Bourns
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9 9 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2 2 测试点,通用,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
TP3、TP4、TP5、TP9、TP10 5 测试点,通用,绿色,TH 绿色多用途测试点 5126 Keystone
TP6、TP7、TP8 3 测试点,通用,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone
U1 1 单通道输出 LDO,100mA,固定 3.3V 输出,3V 至 60V 输入,具有使能引脚和电源正常指示功能,8 引脚 MSOP (DGN),-40 至 125 摄氏度,绿色(RoHS,无锑/溴) DGN0008C TPS7A1633DGNR 德州仪器 (TI)
U2 1 100mΩ 单通道智能高侧电源开关,HTSSOP14 HTSSOP14 TPS1HC100 德州仪器 (TI)
U3 1 具有 I2C 接口和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位计,PW0014A (TSSOP-14) PW0014A TPL0102-100PWR 德州仪器 (TI)
D2、D3 0 二极管 TVS 单双向 36V 600W 2 引脚 SMB DO-214AA SMBJ36CA Littelfuse
R4 0 59.0k 电阻,59.0k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF5902V Panasonic
R12 0 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.25W,0805 0805 ERJ-P06F1001V Panasonic