ZHCUAI2 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BoosterPack 操作
  5. 3TPS1HC100EVM 原理图
  6. 4连接说明
  7. 5电流限制和电流检测配置
  8. 6瞬态保护
  9. 7TPS1HC100EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9附录 - TPL0102-100 电阻代码

摘要

TPS1HC100EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS1HC100B-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。TPS1HC100EVM 包含测试评估 TPS1HC100B-Q1 所需的一切内容,之后可使用 TPS1HC100B-Q1 为更大的应用设计电源系统。该评估模块可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板,也可通过使用标准化 BoosterPack 接头与底层的德州仪器 (TI) 微控制器结合使用。通过使用此评估模块,可启用和查看电流检测、可编程电流限制和瞬态抑制等各种应用特性。