ZHCUAI2 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BoosterPack 操作
  5. 3TPS1HC100EVM 原理图
  6. 4连接说明
  7. 5电流限制和电流检测配置
  8. 6瞬态保护
  9. 7TPS1HC100EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9附录 - TPL0102-100 电阻代码

电流限制和电流检测配置

连接到 ILIM 引脚的限流电阻器配置 TPS1HC100-Q1 器件的电流限制。根据此电阻器的限制,可以控制允许流经高侧开关的电流。TPS1HC100EVM 提供了三种不同的方法来配置 ILIM 引脚上电阻的有效值:

  • 使用标有“电流限制”的物理电位器
  • 使用焊接电阻器 R6
  • 使用板载数字电位器 U2 (TPL0102-100) 通过 I2C

有关如何配置每个跳线的详细信息,请参阅表 4-2 部分。

对于数字电位器选项,用户可以通过具有 I2C 的 TPL0102-100 数字电位器来控制电流限制。数字电位器的 SDA 和 SCL 线连接到 BoosterPack 接头的标准化 J1-9 和 J1-10 引脚。两个引脚均通过连接到 LaunchPad 3.3V 电源轨的上拉电阻器上拉。有关如何对 TPL0102-100 器件进行编程的更多详细信息,请参阅 TPL0102-100 数据表。

在 TPS1HC100EVM 中,数字电位器的两个通道相互串联,从而实现更高的可配置电流限制值分辨率。TPL0102-100 的从地址配置为 0x56。要配置电流限制,必须执行一个简单的 3 字节 I2C 写入事务来设置配置的电阻值。第一个字节应为 0x00(对应于电阻值寄存器),接下来的两个字节应为附录 - TPL0102-100 电阻代码 表中的相应电阻代码。将这两个值相加,即为连接到 TPS1HC100B-Q1 ILIM 引脚的总电阻。通过 I2C 线写入停止条件之后,配置的电阻值将在 TPL0102-100 上生效。

对于连接到 SNS 引脚的电流检测电阻,“SNS Pot Enable”跳线将控制电源。如果组装了此跳线,则使用“SNS”电位器来增加和降低连接到 SNS 引脚的电阻。如果未组装此跳线,则应使用焊盘 R13 来提供必需的电阻值。TPS1HC100B-Q1 SNS 引脚的输出是模拟电流,表示流经开关的负载电流。检测电阻器的目的是将此电流转换为电压,以便 ADC 可以将其转换为供微控制器使用的值。对于 TPS1HC100EVM,可通过 SNS 测试点从外部读取检测电阻器上的电压,或从 BoosterPack 的标准化模拟 J1-6 引脚读取电压。