ZHCUAI2 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BoosterPack 操作
  5. 3TPS1HC100EVM 原理图
  6. 4连接说明
  7. 5电流限制和电流检测配置
  8. 6瞬态保护
  9. 7TPS1HC100EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9附录 - TPL0102-100 电阻代码

连接说明

大多数连接器和测试点在 PCB 的丝印上标有其功能名称,并且省略了实际的元件名称,以避免 EVM 丝印上过于杂乱。同样,跳线的标记浅显易懂。表 4-1 和表 4-2 包含每个测试点及其用途的说明。

请注意,默认情况下,TPS1HC100EVM 配置为独立运行,没有连接 LaunchPad。

表 4-1 连接和测试点
连接器或测试点说明
J5、VBB 测试点VBB 输入

(电源)

J6、J8、GND 测试点接地连接(系统接地)
DIAG_EN启用和禁用 TPS1HC100B-Q1 上的诊断
ENTPS1HC100B-Q1 的使能线
LATCH控制 TPS1HC100B-Q1 的锁存功能
SNSTPS1HC100B-Q1 电流检测输出的电流检测测试点
FAULTTPS1HC100B-Q1 的开漏故障测试点。上拉源可使用 J13 进行配置。

表 4-2 跳线配置
跳线功能/设置
电流限制设置POT 将启用物理“电流限制”电位器,DIGI POT 将启用数字电位器 U3 (TPL0102-100),不组装跳线将默认为焊接电阻器焊盘 R4。
启用 SNS 电位器启用连接到 TPS1HC100B-Q1 电流检测输出的物理“SNS”电位器。不组装此跳线将默认为焊接电阻器 R12。
LDO_EN/LDO_DIS启用和禁用板载 3.3V LDO
J13(故障上拉)配置从哪里上拉 FAULT 引脚。此跳线来自 3.3V LDO 或所连接 LaunchPad 的 3.3V 电源轨。
LDO 至 BP 电源将板载 3.3V LDO 的输出连接到所连接 BoosterPack 的 3.3V 电源轨。此跳线用于使用 TPS1HC100EVM 的 LDO 为连接的 LaunchPad 供电
DIAG_EN将 TPS1HC100B-Q1 的 DIAG_EN 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地
EN将 TPS1HC100B-Q1 的 EN 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地
LATCH将 TPS1HC100B-Q1 的 LATCH 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地
GND 网络旁路绕过电阻器和二极管接地网络,并将 IC 地连接到系统地