ZHCUAI2 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BoosterPack 操作
  5. 3TPS1HC100EVM 原理图
  6. 4连接说明
  7. 5电流限制和电流检测配置
  8. 6瞬态保护
  9. 7TPS1HC100EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9附录 - TPL0102-100 电阻代码

BoosterPack 操作

虽然 TPS1HC100EVM 可用作独立的评估板,而无需任何外部微控制器,但该 EVM 也装有 BoosterPack 接头,用于轻松连接德州仪器 (TI) 微控制器。实际使用了 BoosterPack 接头的 40 引脚接头,但可以使用接头 J1 和 J2 与 20 引脚接头来访问所有信号。此外,通过装入“LDO 至 BP 电源”跳线,用户能够通过 TPS1HC100EVM 上的集成 3.3V LDO 为底层 LaunchPad 供电。表 2-1 包含连接到 BoosterPack 接头的引脚列表。

表 2-1
BoosterPack 引脚功能注释
J1-13.3V 电源轨如果从 USB 供电,则断开“LDO 至 BP 电源”。
J1-5TPS1HC100B-Q1 的开漏 FAULT 引脚J13 将控制 FAULT 引脚是从 BoosterPack 的 3.3V 电源轨还是从 TPS1HC100EVM 的 3.3V 板载 LDO 上拉
J1-6通过 SNS 引脚进行电流检测电阻器由数字电位器 U3(标有“SNS”的电位器)或焊接电阻器 R12 控制
J1-9板载 TPL0102-100 数字电位器的 I2C SDA 线(控制电流限制)上拉至 BoosterPack 的 3.3V 电源轨
J1-10板载 TPL0102-100 数字电位器的 I2C SCL 线(控制电流限制)上拉至 BoosterPack 的 3.3V 电源轨
J2-5通过 EN 来启用 VOUT高电平有效。可连接到 PWM
J2-6TPS1HC100B-Q1 的 LATCH 引脚控制 TPS1HC100B-Q1 的锁存行为。相关详细信息,请参见器件数据表。
J2-7TPS1HC100B-Q1 的 DIAG_EN 引脚启用和禁用 TPS1HC100B-Q1 的诊断。相关详细信息,请参见器件数据表。