ZHCUAI2 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2BoosterPack 操作
  5. 3TPS1HC100EVM 原理图
  6. 4连接说明
  7. 5电流限制和电流检测配置
  8. 6瞬态保护
  9. 7TPS1HC100EVM 装配图和布局
  10. 8物料清单
  11. 9附录 - TPL0102-100 电阻代码

瞬态保护

TPS1HC100EVM 提供了多种封装结构和组装元件,用于缓解 ESD、浪涌和电感负载关断等瞬态电源事件。除了 TPS1HC100B-Q1 的集成瞬态缓解功能外,还提供了下列保护机制。请参阅 TPS1HC100B-Q1 数据表,详细了解该器件提供的内部保护。

TPS1HC100EVM 提供以下瞬态保护功能:

  • VS (D2) 上的输入 TVS 二极管,可防止上行功率事件(未组装)
  • D3 上的可选外部电感负载关断二极管封装结构,提供了一种在内部钳位不足时使电感负载放电的机制(未组装)