本用户指南包含 TPS54A20EVM-770 评估模块 (PWR770) 以及 TPS54A20 直流/直流转换器的信息,还包含 TPS54A20EVM-770 的性能规格、原理图和物料清单。
Other TMs
为确保使用 TPS54A20EVM-770 的人或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() | 警告 | TPS54A20EVM-770 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有安全规程。 |
![]() | 注意 | 请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。 |
电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。 这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。
电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏,请在评估期间监测温度并根据需要使系统环境冷却。
某些电源会因施加外部电压而损坏。如果使用 1 个以上的电源,请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术,以防止设备损坏。
TPS54A20 直流/直流转换器是一款两相同步串联电容器降压转换器,旨在提供高达 10A 输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 8V 至 14V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54A20 稳压器进行设计时,可减小印刷电路板面积。开关频率在外部设置为每侧 2MHz 标称值,有效频率为 4MHz。TPS54A20 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54A20 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 内部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54A20 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。开关时绝对最大输入电压为 15V,非开关条件下的绝对最大输入电压为 17V。
EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
---|---|---|
TPS54A20EVM-770 | VIN = 9.2 V 至 14 V | 0A 至 10A |
表 1-2 中提供了 TPS54A20EVM-770 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.2V 输出电压。TPS54A20EVM-770 的设计和测试条件是,VIN = 9.2V 至 14V。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN 电压范围 | 9.2 | 12 | 14 | V | ||
VIN 启动电压 | 9.39 | V | ||||
VIN 停止电压 | 9.14 | V | ||||
输出电压设定点 | 1.2 | V | ||||
输出电流范围 | VIN = 9.2 V 至 14 V | 0 | 10 | A | ||
线性调整率 | IO = 5A,VIN = 9.2V 至 14V | ±0.04% | ||||
负载调整率 | VIN = 12V,IO = 0A 至 10A | ±0.03% | ||||
负载瞬态响应 | IO = 0A 至 9A | 电压变化 | –60 | mV | ||
恢复时间 | 60 | µs | ||||
IO = 9A 至 0A | 电压变化 | 60 | mV | |||
恢复时间 | 60 | µs | ||||
环路带宽 | VIN = 12V,IO = 5 A | 280 | kHz | |||
相位裕度 | VIN = 12V,IO = 5A | 45 | 度 | |||
输入纹波电压 | IO = 10A | 90 | mVPP | |||
输出纹波电压 | IO = 10A | 20 | mVPP | |||
输出上升时间 | 512 | µs | ||||
运行频率 | 2 | MHz | ||||
最大效率 | TPS54A20EVM-770,VIN = 9V,IO = 5A | 84.7% |
这些评估模块用于访问 TPS54A20 的功能。此模块可能会做出一些修改。
输出电压由 R9 (R(TOP)) 和 R7 (R(BOT)) 构成的电阻分压器网络进行设置。R7 固定为 14.3kΩ。若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R9 的阻值。更改 R9 的值可以更改高于 0.508V 参考电压 VREF 的输出电压。特定输出电压的 R9 值可以使用Equation1 计算。
TON 引脚需要一个电阻器来设置标称导通时间并支持输入电压前馈电路。使用的电阻值也会影响控制器中的内部斜坡。使用Equation2 来选择 TON 电阻器。
为此设计示例选择的 RTON 电阻器为 22.1kΩ。在启动期间,转换器使用通过 TON 编程的标称导通时间。锁相环 (PLL) 仅在启动完成后运行。当 PLL 启用时,导通时间会进行调整。如果通过 TON 引脚编程的标称导通时间不接近 PLL 启用时的导通时间,则器件的 SYNC 范围可能会减小。还可以调节 TON 电阻器以调整控制器。降低 RTON 值将增加内部斜坡高度。这将降低转换器对噪声和抖动的敏感度,但也会降低转换器的瞬态响应能力。
本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS54A20EVM-770 评估模块。另外还包括评估模块的典型测试结果以及效率、输出电压调整率、负载瞬态、环路响应、输出纹波、输入纹波和启动。
如表 2-1 中所示,TPS54A20EVM-770 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 或更适合的导线将能够提供 2A 以上电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 或更适合的导线将负载连接到 J4。最大负载电流能力为 10A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。
参考标识符 | 功能 |
---|---|
J1 | VIN 输入电压连接器。(有关 VIN 范围,请参阅表 1-1。) |
J2 | 用于实现使能的 2 引脚接头。将 EN 接地可禁用,断开可启用。 |
J3 | 外部 VG+ 接头为了提高转换器效率,建议将外部 5V 电源连接到 VG+ 引脚 (J3-2) 与 GND (J3-1)。 |
J4 | VOUT,10A 时为 1.2V(最大值)。 |
TP1 | VIN 测试点。 |
TP2 | GND 连接器上的 VIN 测试点。 |
TP3 | PGOOD 测试点。 |
TP4 | SYNC 测试点。 |
TP5 | VG+ 测试点。 |
TP6 | 分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量。 |
TP7 | 输出电压测试点。 |
TP8 | GND 测试点 |
TP9 | 瞬态负载电路栅极的测试点。 |
TP10 | 瞬态负载电路输入端的 GND 测试点。 |
TP11 | 瞬态负载电路负载电阻器顶部的测试点 |
TP12 | 瞬态负载电路负载电阻器底部 (GND) 的测试点 |
TP13 | 模拟地 (AGND) 测试点。 |
图 2-4 显示了 TPS54A20EVM-770 的线性调整率。
图 2-5 显示了 TPS54A20EVM-770 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 0A 至 9A。电流阶跃压摆率为 9A/µs。总峰峰值电压变化如图所示,包括输出上的纹波和噪声。瞬态波形使用板载快速瞬态电路进行测量。
Q1 可能变热。将功率耗散限制为 3W 或更低。使用低占空比。
图 2-6 显示了 TPS54A20EVM-770 环路响应特征。所示为 VIN 电压为 12V 时的增益和相位曲线图。测量的负载电流为 5A。
EVM 热像图如图 2-15 所示。输入电压为 12V,输出电流为 10A。在采集图像之前,让 EVM 以 10A 满负载电流运行 45 分钟以上。