ZHCUAH4B August   2016  – June 2021

 

  1.   TPS62135EVM-698 和 TPS62136EVM-698 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 软启动时间
      3. 1.2.3 可配置跟踪电压
      4. 1.2.4 可配置的使能电压阈值
      5. 1.2.5 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 硬件设置
  5. 3TPS6213xEVM-698 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

性能规格

表 1-1 提供了 TPS6213xEVM-698 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-1 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压317V
输出电压设定点VSEL = 高电平5V
VSEL = 低电平3.3V
输出电流04A