ZHCUAH4B August 2016 – June 2021 TPS62135 , TPS62136
TPS62135 和 TPS62136 是采用 3mm×2mm 11 引脚 QFN 封装的 4A 同步降压转换器。TPS62135EVM-698 (PWR698-001) 使用 TPS62135 集成电路(IC),在 2.5MHz 标称开关频率下运行。TPS62136EVM-698 (PWR698-002) 使用 TPS62136 IC,在 1MHz 标称开关频率下运行。