ZHCUAH4B August 2016 – June 2021 TPS62135 , TPS62136
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从 EVM 输入电源的正输入电压连接。 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 正输出电压连接。 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
| J3 – SS/TR/GND | SS/TR 引脚电压位于该接头的引脚 1 上,通过引脚 3 轻松接地。 |
| J3 – TRACK-IN | TRACK-IN 引脚可用于降低跟踪电压。 |
| J4 – PG/GND | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
| JP1 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。 |
| JP2 – MODE | Mode 引脚跳线。使提供的跳线跨接 PWM 和 MODE 以在强制 PWM 模式下运行转换器。将跳线置于 MODE 和 PFM 两端,以在省电模式下运行转换器。 |
| JP3 – VSEL | VSEL 引脚跳线。将提供的跳线置于 LOW 和 VSEL 之间以实现 3.3V 输出。将跳线置于 HIGH 和 VSEL 之间以实现 5V 输出。 |
| JP4 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP4 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到输出电压。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上提供不同的电压,从而将 PG 引脚上拉到不同的电平。 外部施加电压必须低于 6 V。 |