ZHCUAH4B August 2016 – June 2021
对电路进行两项简单的更改后,可测量 TPS6213xEVM-698 的环路响应。首先,在 PCB 背面中间的焊盘上安装一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0603 型电阻器。其次,切断顶层 VOS 引脚上的过孔与输出电容器之间的布线。图 1-1 中显示了这些更改。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰峰值幅度)可以通过添加的电阻器注入控制环路。