ZHCUAH4B August 2016 – June 2021
为附加输入电容器提供了 C5。该电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入电压纹波。
添加了 C7、C8 和 C9 作为附加的输出电容器。这些电容器不是正常运行所必需的,但有助于减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。对于高于 5V 的输出电压,需要更多的输出电容。总输出电容必须保持在 TPS62135 (SLVSBH3) 和 TPS62136 (SLVSDV2) 数据表中推荐的范围内才能正常运行。