本用户指南描述了 TI TPS62135 和 TPS62136 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。这些 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 4A 降压转换器 TPS62135 和 TPS62136 的操作及功能。这些 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 或 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 4A。本用户指南包括这些 EVM 的硬件安装说明、印刷电路板 (PCB) 布局布线、原理图、物料清单 (BOM) 和测试结果。在本文档中,TPS6213xEVM-698 是 TPS62135EVM-698 (001) 和 TPS62136EVM-698 (002) EVM 的缩写。
Other TMs
TPS62135 和 TPS62136 是采用 3mm×2mm 11 引脚 QFN 封装的 4A 同步降压转换器。TPS62135EVM-698 (PWR698-001) 使用 TPS62135 集成电路(IC),在 2.5MHz 标称开关频率下运行。TPS62136EVM-698 (PWR698-002) 使用 TPS62136 IC,在 1MHz 标称开关频率下运行。
表 1-1 提供了 TPS6213xEVM-698 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
规格 | 测试条件: | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 3 | 17 | V | |||
输出电压设定点 | VSEL = 高电平 | 5 | V | |||
VSEL = 低电平 | 3.3 | V | ||||
输出电流 | 0 | 4 | A |
此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 旨在适应此集成电路 (IC) 的可调输出电压版本。在 EVM 上,可以添加额外的输入和输出电容器,可以更改软启动时间,并且可以调整跟踪电压和 IC 开启时的输入电压。最后,可测量 IC 的环路响应。
C3 控制 TPS6213xEVM-698 上输出电压的软启动时间。可将其进行更改,从而获得更短或更慢的 Vout 斜坡上升。请注意,随着 C3 的值减小,浪涌电流会增加。
可以安装 R5 和 R6 来设置用户可选择的跟踪电压。有关计算电阻器值的详细信息,请参阅数据表中的公式。
移除 JP1 后,可以安装 R7 和 R8 来设置用户可选择的输入电压,在该电压下 IC 会导通。有关计算电阻器值的详细信息,请参阅数据表中的公式。