ZHCUAE9 February   2021

 

  1.   UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 I/O 说明
  4. 2电气规格
  5. 3测试设备、设置和示例波形
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 和计算机
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 用于测试的工作台设置
    3. 3.3 测试示例波形
  6. 4EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板
  7. 5原理图
  8. 6布局图
  9. 7物料清单

测试示例波形

通过 Launchpad 和 Code Composer Studio (CCS) 配置和编程栅极驱动器后,驱动器将输出 PWM。图 3-2 显示了所有通道的 5kHz 50% 占空比 PWM 波形示例。该示例仅捕获驱动器通道 Ch1、Ch3 和 Ch5 的 Vge/Vgs 波形,但其他三个通道将具有类似的波形。在此测试条件下,3.3V 电源输出约 29mA 电流,12V 电源输出约 126mA 电流。对于所有通道,驱动器输出高电压为 15V,低电压为 -7.7V。

图 3-2 驱动器通道 Ch1、Ch3、Ch5 的栅极波形