ZHCUAE9 February   2021

 

  1.   UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 I/O 说明
  4. 2电气规格
  5. 3测试设备、设置和示例波形
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 和计算机
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 用于测试的工作台设置
    3. 3.3 测试示例波形
  6. 4EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板
  7. 5原理图
  8. 6布局图
  9. 7物料清单

物料清单

表 7-1 物料清单
标识符数量说明制造商器件型号
C1_1、C1_2、C1_3、C1_4、C1_5、C1_6、C2_1、C2_2、C2_3、C2_4、C2_5、C2_6、C5_1、C5_2、C5_3、C5_4、C5_5、C5_6、C6_1、C6_2、C6_3、C6_4、C6_5、C6_6、C7_1、C7_2、C7_3、C7_4、C7_5、C7_6、C8_1、C8_2、C8_3、C8_4、C8_5、C8_6、C9_1、C9_2、C9_3、C9_4、C9_5、C9_6、C10_1、C10_2、C10_3、C10_4、C10_5、C10_6 48 电容,陶瓷,22μF,25V,+/-20%,X5R,0805 MuRata GRM21BR61E226ME44L
C3_1、C3_2、C3_3、C3_4、C3_5、C3_6、C12_1、C12_2、C12_3、C12_4、C12_5、C12_6、C20_1、C20_2、C20_3、C20_4、C20_5、C20_6 18 电容,陶瓷,1uF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 TDK CGA3E1X7R1V105K080AC
C4_1、C4_2、C4_3、C4_4、C4_5、C4_6 6 电容,陶瓷,220pF,20V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 TDK CGA3E2C0G1H221J080AA
C11_1、C11_2、C11_3、C11_4、C11_5、C11_6 6 电容,陶瓷,0.047uF,50V,+/-10%,X7R,0603 TDK C1608X7R1H473K080AA
C13_1、C13_2、C13_3、C13_4、C13_5、C13_6、C16_1、C16_2、C16_3、C16_4、C16_5、C16_6、C17_1、C17_2、C17_3、C17_4、C17_5、C17_6、C22_1、C22_2、C22_3、C22_4、C22_5、C22_6、C26_1、C26_2、C26_3、C26_4、C26_5、C26_6、C28_1、C28_2、C28_3、C28_4、C28_5、C28_6、C29_1、C29_2、C29_3、C29_4、C29_5、C29_6、C30_1、C30_2、C30_3、C30_4、C30_5、C30_6、C31_1、C31_2、C31_3、C31_4、C31_5、C31_6、C33_1、C33_2、C33_3、C33_4、C33_5、C33_6 60 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 Wurth Elektronik 885012206095
C14_1、C14_2、C14_3、C14_4、C14_5、C14_6、C23_1、C23_2、C23_3、C23_4、C23_5、C23_6、C24_1、C24_2、C24_3、C24_4、C24_5、C24_6、C39、C40、C41、C42、C43、C44、C45、C46 26 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 Wurth Elektronik 885012006057
C15_1、C15_2、C15_3、C15_4、C15_5、C15_6 6 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 MuRata GRM1885C1H222JA01D
C18_1、C18_2、C18_3、C18_4、C18_5、C18_6、C34_1、C34_2、C34_3、C34_4、C34_5、C34_6 12 电容,陶瓷,10uF,35V,+/- 10%,X5R,0805 MuRata GRM21BR6YA106KE43L
C19_1、C19_2、C19_3、C19_4、C19_5、C19_6、C21_1、C21_2、C21_3、C21_4、C21_5、C21_6 12 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 Yageo America CC0402JRNPO9BN101
C25_1、C25_2、C25_3、C25_4、C25_5、C25_6、C32_1、C32_2、C32_3、C32_4、C32_5、C32_6 12 电容,陶瓷,4.7μF,6.3V,+/-10%,X5R,0603 Kemet C0603C475K9PACTU
C27_1、C27_2、C27_3、C27_4、C27_5、C27_6 6 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-10%,X7R,0805 Wurth Elektronik 885012207092
D1_1、D1_2、D1_3、D1_4、D1_5、D1_6 6 二极管,齐纳,24V,1W,PowerDI123 Diodes Inc. DFLZ24-7
D2_1、D2_2、D2_3、D2_4、D2_5、D2_6 6 二极管,超快速整流器,200V,1A,AEC-Q101,PowerDI123 Diodes Inc. DFLU1200-7
D3_1、D3_2、D3_3、D3_4、D3_5、D3_6 6 二极管,超快速,75V,0.25A,SOD-323 Central Semiconductor CMDD4448
D4_1、D4_2、D4_3、D4_4、D4_5、D4_6 6 二极管,肖特基,100V,1A,AEC-Q101,SOD-123W Nexperia PMEG10010ELRX
D5_1、D5_2、D5_3、D5_4、D5_5、D5_6 6 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323 Diodes Inc. BAT54WS-7-F
D6_1、D6_2、D6_3、D6_4、D6_5、D6_6 6 二极管,超快速,1200V,1A,SMA STMicroelectronics STTH112A
D7_1、D7_2、D7_3、D7_4、D7_5、D7_6、D8_1、D8_2、D8_3、D8_4、D8-5、D8-6 12 二极管,TVS,单向,440V,713Vc,400W,0.6A,SMA Littelfuse SMAJ440A
D9_1、D9_2、D9_3、D9_4、D9_5、D9_6 6 二极管,肖特基,40V,3A,SMA ON Semiconductor MBRA340T3G
D10、D11、D12、D13 4 LED,红色,SMD Wurth Elektronik 150060RS75000
J1/J3、J2/J4、J5/J7、J6/J8 4 插座,2.54mm,10x2,锡,TH Samtec SSQ-110-03-T-D
J1_1、J1_2、J1_3、J1_4、J1_5、J1_6 6 接头,2.54mm,3x1,金,R/A,TH Wurth Elektronik 61300311021
J2_1、J2_2、J2_3、J2_4、J2_5、J2_6 6 接头,2.54mm,5x1,金,R/A,TH Wurth Elektronik 61300511021
J4 1 接头,100mil,13x2,锡,TH Sullins Connector Solutions PEC13DAAN
PWR1 1 端子块,3.5mm,3x1,镀锡,TH Wurth Elektronik 691214110003
R1_1、R1_2、R1_3、R1_4、R1_5、R1_6 6 电阻,100,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 Vishay-Dale CRCW0805100RFKEA
R2_1、R2_2、R2_3、R2_4、R2_5、R2_6 6 电阻,100k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 Panasonic ERJ-6ENF1003V
R3_1、R3_2、R3_3、R3_4、R3_5、R3_6、R4_1、R4_2、R4_3、R4_4、R4_5、R4_6 12 电阻,154kΩ,1%,0.1W,0603 Yageo RC0603FR-07154KL
R5_1、R5_2、R5_3、R5_4、R5_5、R5_6 6 电阻,976k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW0603976KFKEA
R6_1、R6_2、R6_3、R6_4、R6_5、R6_6 6 电阻,12.1k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW060312K1FKEA
R7_1、R7_2、R7_3、R7_4、R7_5、R7_6 6 电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 Vishay-Dale CRCW08051K00FKEA
R8_1、R8_2、R8_3、R8_4、R8_5、R8_6 6 电阻,33,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 Vishay-Dale CRCW080533R0JNEA
R9_1、R9_2、R9_3、R9_4、R9_5、R9_6、R20_1、R20_2、R20_3、R20_4、R20_5、R20_6、R23_1、R23_2、R23_3、R23_4、R23_5、R23_6、R25_1、R25_2、R25_3、R25_4、R25_5、R25_6 24 电阻,10.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW060310R0FKEA
R10_1、R10_2、R10_3、R10_4、R10_5、R10_6、R12_1、R12_2、R12_3、R12_4、R12_5、R12_6、R13_1、R13_2、R13_3、R13_4、R13_5、R13_6、R16_1、R16_2、R16_3、R16_4、R16_5、R16_6、R17_1、R17_2、R17_3、R17_4、R17_5、R17_6、R18_1、R18_2、R18_3、R18_4、R18_5、R18_6 36 电阻,3.9,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 Vishay-Dale CRCW12063R90JNEA
R11_1、R11_2、R11_3、R11_4、R11_5、R11_6、R19_1、R19_2、R19_3、R19_4、R19_5、R19_6 12 电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW0603100RFKEA
R21_1、R21_2、R21_3、R21_4、R21_5、R21_6 6 电阻,1.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 Vishay-Dale CRCW04021K00FKED
R22_1、R22_2、R22_3、R22_4、R22_5、R22_6、R26_1、R26_2、R26_3、R26_4、R26_5、R26_6、R30_1、R30_2、R30_3、R30_4、R30_5、R30_6、R37、R38、R39、R40 22 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW06030000Z0EA
R28、R29、R31、R32、R33、R34、R35、R36 8 电阻,30kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW060330K0JNEA
T1_1、T1_2、T1_3、T1_4、T1_5、T1_6 6 反激式变压器 Coilcraft ZA9710-AE
TP1、TP2、TP3、TP4、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13 12 测试点,紧凑型,橙色,TH Keystone 5008
TP5 1 测试点,通用,黑色,TH Keystone 5011
U1_1、U1_2、U1_3、U1_4、U1_5、U1_6 6 具有 65V、1.5A 集成 MOSFET 的 LM25180-Q1 42V 输入电压 PSR 反激式直流/直流转换器,NGU0008C (WSON-8) 德州仪器 (TI) LM25180QNGURQ1
U2_1、U2_2、U2_3、U2_4、U2_5、U2_6 6 具有实时可编程性的隔离式 IGBT、SiC MOSFET 栅极驱动器,DWJ0036A (SOIC-36) 德州仪器 (TI) UCC5870-DWJ
C35、C36、C37、C38 0 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 Wurth Elektronik 885012006057
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用
R14_1、R14_2、R14_3、R14_4、R14_5、R14_6 0 电阻,12.0kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 Vishay-Dale CRCW040212K0FKED
R15_1、R15_2、R15_3、R15_4、R15_5、R15_6 0 电阻,3.00kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 Vishay-Dale CRCW04023K00FKED
R24_1、R24_2、R24_3、R24_4、R24_5、R24_6、R27_1、R27_2、R27_3、R27_4、R27_5、R27_6、R41 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 Vishay-Dale CRCW06030000Z0EA