ZHCUAE9
February 2021
UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
I/O 说明
2
电气规格
3
测试设备、设置和示例波形
3.1
设备
3.1.1
电源
3.1.2
LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 和计算机
3.2
测试设置
3.2.1
直流电源设置
3.2.2
用于测试的工作台设置
3.3
测试示例波形
4
EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板
5
原理图
6
布局图
7
物料清单
3.1.1
电源
两个电压/电流高于 5V/0.5A 和 35V/0.5A 的直流电源(例如:Agilent E3634A)