ZHCUAE9 February   2021

 

  1.   UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 I/O 说明
  4. 2电气规格
  5. 3测试设备、设置和示例波形
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 和计算机
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 用于测试的工作台设置
    3. 3.3 测试示例波形
  6. 4EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板
  7. 5原理图
  8. 6布局图
  9. 7物料清单

EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板

通过使用 J4 连接器,此 EVM 可以与不同的 MCU 控制板连接,该连接器包含用于所有 SPI、PWM、故障和 ASC 信号连接的引脚。详细定义如图 4-1 所示。
GUID-20201215-CA0I-2BRK-FD7Q-1Q3PQDCSF31C-low.gif图 4-1 J4 连接器引脚定义