ZHCUAE9
February 2021
UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
I/O 说明
2
电气规格
3
测试设备、设置和示例波形
3.1
设备
3.1.1
电源
3.1.2
LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 和计算机
3.2
测试设置
3.2.1
直流电源设置
3.2.2
用于测试的工作台设置
3.3
测试示例波形
4
EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板
5
原理图
6
布局图
7
物料清单
1.1
特性
15A 峰值灌/拉驱动电流,可实现快速导通和关断
在 12V 输入电源下,驱动器输出电压默认为 +15V/-8V
UCC5870-Q1 提供符合 UL 1577 标准、长达一分钟的 3750V
RMS
隔离
反激式变压器提供长达一分钟的 3000V
RMS
隔离
初级侧和次级侧之间的爬电距离大于 8mm
DESAT 短路保护和有源 VCE 钳位
使用内部或外部 FET 的有源米勒钳位
故障报警和复位
ADC 用于温度感应和直流总线电压检测
初级和次级 ASC
基于地址模式或菊花链模式 SPI 的器件重新配置、验证、监控和诊断
兼容 C2000 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D
15V 和 –7.7V 的严格稳压隔离式输出电压,在 1% 至 100% 负载范围内的负载调节率低于 ±2%