ZHCUAE9 February   2021

 

  1.   UCC5870-Q1-045 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 I/O 说明
  4. 2电气规格
  5. 3测试设备、设置和示例波形
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 和计算机
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 用于测试的工作台设置
    3. 3.3 测试示例波形
  6. 4EVM 其他配置选项:使用其他 MCU 控制板
  7. 5原理图
  8. 6布局图
  9. 7物料清单

I/O 说明

表 1-1 I/O 说明
引脚说明
PWR1–1+12V 电源
PWR1–2+3.3V 电源
PWR1–3GND1
J1/J3、J2/J4、J5/J7、J6/J8

用于 C2000 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 的连接器

J4

用于连接其他类型控制器板的连接器

J1_1、J1、_2、J1_3、J1_4、J1_5、J1_6

用于连接每个通道的 IGBT/MOSFET 的连接器:引脚1:集电极/漏极;引脚 2:栅极,引脚 3:发射极/源极

J2_1、J2_2、J2_3、J2_4、J2_5、J2_6用于连接每个通道的 ADC 源的连接器:引脚 1:AI1;引脚 2:AI2;引脚 3:AI3;引脚 4:AI5;引脚 5:AI6
TP–1SPI nCS 的测试点
TP–2SPI SCLK 的测试点
TP–3SPI SDI 的测试点
TP–4SPI SDO 的测试点
TP–5GND1
TP–6高侧 nFLT1
TP–7高侧 nFLT2
TP–8低侧 nFLT1
TP–9低侧 nFLT2
TP–10高侧 ASC 使能
TP–11低侧 ASC 使能
TP–12高侧 ASC
TP–13低侧 ASC