ZHCUAE9 February 2021
该评估模块适用于评估 TI 功能安全合规型 UCC5870-Q1 这款具有高级保护功能的 15A 隔离式单通道栅极驱动器。此栅极驱动器专用于驱动 EV/HEV 应用中的大功率 SiC MOSFET 或 Si IGBT,包含多种保护功能,如 DESAT 短路保护、分流电流检测支持、软关断、VCE 过压钳制、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。
UCC5870-Q1-045 评估模块包含六通道栅极驱动器,可用于驱动三相转换器。此评估模块可直接与 C2000 LaunchPad LAUNCHXL-F28379D 连接,从而对驱动器进行编程并生成 PWM。该评估模块还具有引脚输出,可连接不同类型的控制器。该电路板可选择支持驱动器和控制器之间的地址模式 SPI 和菊花链模式 SPI 通信。
此评估模块还使用 LM5180-Q1 具有宽输入电压(宽 VIN)范围的 PSR 反激式转换器。集成的 100V、1.5A 功率 MOSFET 为与变压器寄生漏电感相关的线路瞬变和开关 (SW) 节点电压尖峰提供足够的裕度。借助准谐振边界导通模式 (BCM) 控制方案,可避免与变压器次级绕组电阻相关的负载调节误差。