ZHCUAE6A
February 2019 – July 2021
TPS562231EVM 2A、同步降压转换器评估模块
商标
1
引言
2
性能特性汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载瞬态响应
4.5
输出电压纹波
5
电路板布局布线
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
6.3
参考文献
TPS56223x 采用 SOT563 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压稳压器
数据表 (
SLUSDA4
)