ZHCUAE6A February   2019  – July 2021

 

  1.   TPS562231EVM 2A、同步降压转换器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能特性汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载瞬态响应
    5. 4.5 输出电压纹波
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输入/输出连接

如表 4-1 中所示,TPS562231EVM 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 2A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP3 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP4 提供了便捷的接地基准。在以 TP5 作为接地基准的情况下,TP9 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,2A 时为 3.3 V(最大值)
JP1EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用
TP1VIN 正功率点
TP2、TP11GND 功率点
TP3VIN 正监测点
TP4、TP5、TP12、TP13GND 监控测试点
TP6EN 测试点
TP7开关节点测试点
TP8环路响应测量测试点
TP9VOUT 正监测点
TP10VOUT 正功率点