ZHCUAE6A February 2019 – July 2021
TPS562231 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部组件。专有 D-CAP3 模式控制可支持低 ESR 输出电容器(例如专用聚合物电容器和多层陶瓷电容器),无需复杂的外部补偿电路。D-CAP3 模式控制的快速瞬态响应可降低所需的输出电容,以达到特定性能水平。开关频率在内部设置为标称 850 kHz,可在轻载条件下进入高级 Eco 模式。TPS562231 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562231 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS562231 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.6V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS562231EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 2A 电流提供 3.3V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562231EVM 的性能。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS562231EVM | VIN = 4.5 V 至 17 V | 0 A 至 2 A |