ZHCUAE6A February 2019 – July 2021
表 2-1 中提供了 TPS562231EVM 性能规格的摘要。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 3.3 V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 4.5 | 12 | 17 | V | ||
| CH1 | 输出电压 | 3.3 | V | |||
| 运行频率 | VIN = 12V,IO = 2A | 850 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 2 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V,LO = 3.3µH | 2.8 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 2A | 15 | mVPP | |||