ZHCUAE6A February   2019  – July 2021

 

  1.   TPS562231EVM 2A、同步降压转换器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能特性汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载瞬态响应
    5. 4.5 输出电压纹波
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

启动步骤

  1. 确保覆盖 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
  2. 向 VI (J1-2) 和 GND (J1-1) 施加适当的 VIN 电压。
  3. 移动 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处(EN 和 GND)的跳线,以启用输出。