ZHCUAE6A February 2019 – July 2021
若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R5 的阻值。更改 R5 的阻值可以更改 0.6V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R5 阻值可以使用Equation1 计算得出。

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R5 阻值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。
| 输出电压 (V) | R5 (kΩ) | R6 (kΩ) | L1 (µH) | C5 + C6 +C7 (µF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 1.0 | 6.65 | 10.0 | 1 | 1.5 | 4.7 | 20-68 |
| 1.05 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1.5 | 4.7 | 20-68 |
| 1.2 | 10 | 10.0 | 1 | 1.5 | 4.7 | 20-68 |
| 1.5 | 15 | 10.0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 1.8 | 20 | 10.0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 2.5 | 31.6 | 10.0 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 20-68 |
| 3.3 | 45.3 | 10.0 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 20-68 |
| 5.0 | 73.2 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 20-68 |
| 6.5 | 98.3 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 20-68 |