ZHCUAC9A January 2021 – May 2021 TPS62901 , TPS62902 , TPS62903
C6、C7、C8 和 C9 作为附加的输入电容器提供。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入电压纹波。
C9、C10、C11 和 C12 作为附加的大容量输出电容器提供。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输出电压纹波。为了确保正常运行,总输出电容必须保持在 TPS62903 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、低 IQ 降压转换器数据表中建议的范围内。