ZHCUAC9A January   2021  – May 2021

 

  1.   TPS6290xEVM-069 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4 测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPS6290xEVM-069 物料清单
-001 -002 -003 参考标识符 值 说明 封装 器件型号 制造商
1 1 1 C1 10µF 电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X7R 1206 C3216X7R1E106K160AB TDK
1 1 1 C2 22µF 电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7S 0805 C2012X7S1A226M125AC TDK
1 1 1 C3 3300pF 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-5%,C0G/NP0 0603 GRM1885C1H332JA01D muRata(村田)
1 1 1 C4 47µF 电容,钽,47µF,35V,+/-10%,0.3Ω 7343-43 T495X476K035ATE300 Kemet(基美)
0 0 1 L1 1µH 电感器功率屏蔽线绕 1µH 20% 复合 8.8A 8.2mΩ DCR 4mm × 4mm XGL4020-102MEC Coilcraft(线艺)
1 1 0 L1 2.2µH 电感器功率屏蔽线绕 2.2µH 20% 复合 6.2A 19.5mΩ DCR 4mm × 4mm XGL4020-222MEC Coilcraft(线艺)
1 0 0 R1 453kΩ 电阻,453kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
0 1 0 R1 200kΩ 电阻,200kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
0 0 1 R1 100kΩ 电阻,100kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
2 2 2 R2、R3 100kΩ 电阻,100kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
1 1 0 R4 16.9kΩ 电阻,16.9kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
0 0 1 R4 7.15kΩ 电阻,7.15kΩ,1%,0.1W 0603 Std Std
1 0 0 U1 TPS629011 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V 低 IQ 降压转换器 1.5 x 2mm TPS62901RPJR 德州仪器(TI)
0 1 0 U1 TPS629021 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V 低 IQ 降压转换器 1.5 x 2mm TPS62902RPJR 德州仪器(TI)
0 0 1 U1 TPS629031 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V 低 IQ 降压转换器 1.5 x 2mm TPS62903RPJR 德州仪器(TI)
  1. TPS6290xEVM-069 可能装有 TPS6290x (U1) 器件,但该器件不会自动在其顶部显示正确的标识信息。这些器件仍然是经过全面测试的 TPS6290x 器件。