ZHCUAC9A January 2021 – May 2021
此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 设计用于适应用户所做的一些更改。可添加其他输入和输出电容。此外,IC 开启时的输入电压可以通过两个电阻器调节,可以改变软启动时间,输出电压可以跟踪施加的电压,可以添加前馈电容器,可更改开关频率、输出放电设置、MODE 设置和输出电压设置配置。最后,可测量环路响应。有关各种设置的详细信息,请参阅 TPS62903 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、低 IQ 降压转换器数据表。