ZHCUAC9A January 2021 – May 2021
TPS6290xEVM-069 用于获取 TPS62903 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、低 IQ 降压转换器数据表中的所有数据。对于此 EVM 的性能,请参阅器件数据表。
图 4-1 所示为 EVM 的热性能。Spot 表示 PCB 的温度。图 4-2 显示了环路响应测量。
图 4-1 热性能(VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 3000mA,JP2 打开)
图 4-2 环路响应测量(VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 3000mA,JP2 打开)