ZHCUAC3
April 2021
ADS127L11EVM-PDK 评估模块
商标
1
EVM 概览
1.1
ADS127L11EVM 套件
1.2
ADS127L11EVM 电路板
1.3
ADS127L11EVM-PDK-GUI 不支持的特性
2
EVM 模拟接口
2.1
EVM 模拟输入选项
2.2
ADC 连接和去耦
2.3
ADC 输入驱动器放大器
2.4
VCOM 缓冲器
2.5
板载电压基准
2.6
外部电压基准
2.7
时钟树
3
数字接口
3.1
串行接口 (SPI)
3.2
板载 EEPROM 的 I2C 总线
4
电源
4.1
电源连接和配置
4.2
低压降稳压器 (LDO)
5
ADS127L11EVM 软件安装
6
EVM 操作
6.1
连接硬件
6.2
与 EVM 的可选连接
6.3
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.4
时域显示
6.5
频域显示
6.6
直方图显示
7
物料清单、原理图和布局
7.1
物料清单
7.2
电路板布局布线
7.3
原理图
8
参考文献
6.1
连接硬件
安装软件后,按照
图 6-1
所示连接 EVM:
将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS127L11EVM 的 J1。安装螺钉以确保牢固连接。
首先将 PHI 上的 USB 连接到计算机。
PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 通信;
图 6-1
显示了生成的 LED 指示灯。
按照
图 6-2
所示启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,您会注意到 LED 缓慢闪烁。此加载需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源将接通。
连接信号发生器。输入范围为 0V 至 5V。施加的常见输入信号是 4.9V
PP
信号,失调电压为 2.5V。该信号调整为刚好低于满量程以避免削波。
图 6-1
将硬件连接到 ADS127L11
图 6-2
启动 EVM GUI 软件