ZHCUAC3 April 2021
从 ADS127L11 EVM 的工具与软件 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序以在计算机上安装 EVM GUI 软件。
在将 EVM GUI 安装程序下载到本地硬盘之前,请手动禁用计算机上运行的任何防病毒软件。根据防病毒设置的不同,系统可能会显示错误消息或可能删除 installer.exe 文件。
如图 5-1 所示,接受许可协议,并按照屏幕上的说明进行操作,以完成安装。
图 5-1 软件安装和提示在 ADS127L11 EVM GUI 安装过程中,屏幕上会显示 Device Driver Installation 提示,如图 5-2所示。点击 Next 继续。
图 5-2 软件安装和提示ADS127L11 EVM 需要 LabVIEW™ Run-Time Engine,如果尚未安装此软件,可能会提示进行安装,如图 5-3 中所示。
图 5-3 LabVIEW Run-Time Engine 安装