ZHCUAC3
April 2021
ADS127L11EVM-PDK 评估模块
商标
1
EVM 概览
1.1
ADS127L11EVM 套件
1.2
ADS127L11EVM 电路板
1.3
ADS127L11EVM-PDK-GUI 不支持的特性
2
EVM 模拟接口
2.1
EVM 模拟输入选项
2.2
ADC 连接和去耦
2.3
ADC 输入驱动器放大器
2.4
VCOM 缓冲器
2.5
板载电压基准
2.6
外部电压基准
2.7
时钟树
3
数字接口
3.1
串行接口 (SPI)
3.2
板载 EEPROM 的 I2C 总线
4
电源
4.1
电源连接和配置
4.2
低压降稳压器 (LDO)
5
ADS127L11EVM 软件安装
6
EVM 操作
6.1
连接硬件
6.2
与 EVM 的可选连接
6.3
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.4
时域显示
6.5
频域显示
6.6
直方图显示
7
物料清单、原理图和布局
7.1
物料清单
7.2
电路板布局布线
7.3
原理图
8
参考文献
1.1
ADS127L11EVM 套件
ADS127L11 评估模块套件包含以下特性:
ADS127L11 ADC 诊断测试和准确性能评估所需的硬件和软件
USB 供电 - 无需外部电源
PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS127L11 ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
Windows® 8 和 Windows® 10 操作系统
适用于 64 位
Microsoft®
Windows®
的易用评估软件
该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。
图 1-1
用于评估的系统连接