ZHCUAC3 April   2021

 

  1.   ADS127L11EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L11EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L11EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L11EVM-PDK-GUI 不支持的特性
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口 (SPI)
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L11EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 与 EVM 的可选连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 电路板布局布线
    3. 7.3 原理图
  10. 8参考文献

物料清单

表 7-1 列出了 ADS127L11EVM 的物料清单。

表 7-1 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 DC105 不限
C1、C4、C7、C9、C13、C16、C21、C22、C27、C33、C37、C41、C46、C55 14 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 0603 C0603C104J3RACTU Kemet
C2、C23、C24、C34、C39、C45 6 10uF 电容,陶瓷,10µF,V,+/-10%,X7R,0805 0805 GRM21BR71A106KA73L MuRata
C3、C49 2 22µF 电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,1210 1210 CL32B226KAJNFNE Samsung Electro-Mechanics
C5、C25、C31、C40、C44 5 1uF 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E1X7R1C105K080AC TDK
C6、C8、C10、C11、C12、C15、C42、C43、C50、C51、C53、C54 12 1uF 电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603C105K3RACTU Kemet
C14、C17、C48、C52、C56 5 10uF 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1206_190 1206_190 C1206C106K3RACTU Kemet
C19、C35、C47 3 0.033µF 电容,陶瓷,0.033µF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0805 0805 CGA4J2C0G1H333J125AA TDK
C26、C32 2 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603 0603 C0603C102F3GACTU Kemet
C30、C38、C57 3 0.01uF 电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603 0603 C0603C103F3GACTU Kemet
D1、D2 2 16V 二极管,齐纳,16V,500mW,SOD-123 SOD-123 MMSZ4703T1G ON Semiconductor
D3 1 绿色 LED,绿色,SMD LED_0805 APT2012LZGCK KINGBRIGHT
D4、D5、D6 3 5.6V 二极管,齐纳,5.6V,500mW,SOD-123 SOD-123 MMSZ4690T1G ON Semiconductor
D7 1 3V 二极管,齐纳,3V,500mW,SOD-123 SOD-123 MMSZ4683T1G ON Semiconductor
H1 1 电缆,USB-A 转 Micro USB-B,1m - 包装项 102-1092-BL-00100 CnC 技术
H2、H3 2 机械螺钉盘 PHILLIPS M3 RM3X4MM 2701 APM HEXSEAL
H4、H5、H6、H7 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
H8、H9 2 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM 9774050360R Wurth Elektronik
H10 1 PHI-EVM 控制器包装项 Edge# 6591636 PA007 德州仪器 (TI)
J1 1 接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT 接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT QTH-030-01-L-D-A Samtec
J2 1 接头,100mil,9x2,镀金,TH 9x2 接头 TSW-109-07-G-D Samtec
J3、J6 2 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT 末端发射 SMA 142-0701-801 Cinch Connectivity
J4、JP4、JP5、JP6、JP7 5 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
J5、J7、J12 3 端子块,3.5mm,3x1,镀锡,TH 端子块,3.5mm,3x1,TH 0393570003 Molex
J8、J14 2 SMA 直式插孔,金,50Ω,TH SMA 直式插孔,TH 901-144-8RFX Amphenol RF
J10、J11、J13 3 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH 7.0x8.2x6.5mm ED555/2DS On-Shore Technology
JP1、JP3 2 接头,100mil,2x1,镀金,TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec
LBL1 1 PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1、R2、R4、R17、R21、R29、R31、R33、R41、R44、R47、R51、R59、R67、R71、R72、R74、R78、R81、R84、R90、R92、R96 23 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-070RL Yageo
R3、R25、R49、R65、R70、R86 6 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710KL Yageo
R5 1 0.047 电阻,0.047,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603 0603 ERJ-L03KF47MV Panasonic
R6 1 120k 电阻,120k,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-124-B-T5 Susumu Co Ltd
R7、R11、R15、R69 4 0.1 电阻,0.1,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603 0603 ERJ-L03KF10CV Panasonic
R8、R9、R10、R12、R13、R14、R16、R18 8 10.0 电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060310R0FKEAHP Vishay-Dale
R19、R20、R68、R91 4 100k 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603100KFKEA Vishay-Dale
R24、R36、R38、R46、R58、R63、R66 7 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06031K00FKEA Vishay-Dale
R26、R27、R53、R54 4 1.00k 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERA3AEB102V Panasonic
R34、R55、R64 3 37.4 电阻,37.4Ω,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0737R4L Yageo
R37、R43 2 10.0 电阻,10.0,0.1%,0.1W,0603 0603 TNPW060310R0BEEA Vishay-Dale
R39、R40 2 15.0 电阻,15.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060315R0FKEA Vishay-Dale
R61、R62、R76、R77、R79 5 1.0 电阻,1.0,5%,0.4W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ESR10EZPJ1R0 Rohm
R80 1 11.3k 电阻,11.3kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0711K3L Yageo
R87、R88 2 100 电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603100RFKEA Vishay-Dale
R94 1 3.01 电阻,3.01,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06033R01FKEA Vishay-Dale
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 6 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
TP17、TP18 2 引脚,双转塔,TH Keystone1573-2 1573-2 Keystone
U1 1 具有集成高带宽缓冲器的高精度电压基准,DGK0008A (VSSOP-8) DGK0008A REF6225IDGKR 德州仪器 (TI)
U2 1 I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 TSSOP-8 BR24G32FVT-3AGE2 Rohm
U3 1 24 位,宽带宽,低功耗,Δ-Σ 模数转换器,PW0020A (TSSOP-20) PW0020A ADS127L11PW 德州仪器(TI)
U4、U6、U7 3 高精度、轨至轨输入/输出、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器,采用 E-trim、4.5V 至 36V、-40°C 至 125°C、5 引脚 SOT-23 (DBV)、绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)、卷带封装 DBV0005A OPA192IDBVR
U5 1 低噪声精密 150MHz 全差分放大器,DGK0008A (VSSOP-8) DGK0008A THS4551IDGKR 德州仪器 (TI)
U8 1 36V,1A,4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20) RGW0020A TPS7A4700RGWR 德州仪器 (TI)
U9 1 -3V 至 -36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器,DRB0008A (VSON-8) DRB0008A TPS7A3001DRBR 德州仪器 (TI)
Y1 1 振荡器,25MHz,SMD SMD,2x2.5mm SG-210STF 25.0000ML3 Epson