ZHCUAC3 April   2021

 

  1.   ADS127L11EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L11EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L11EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L11EVM-PDK-GUI 不支持的特性
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口 (SPI)
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L11EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 与 EVM 的可选连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 电路板布局布线
    3. 7.3 原理图
  10. 8参考文献

时钟树

图 2-6 显示了 ADS127L11EVM 的不同时钟选项。跳线 (JP7) 1-2 的默认位置将 PHI 数字控制器板时钟路由到 ADS127L11 (U3) 上的 CLK 引脚。如果在没有 PHI 板的情况下使用 ADS127L11EVM,则将跳线 (JP7) 上的分流器更改为位置 2-3,以将本地时钟直接路由到 ADS127L11 (U3)。

跳线 (JP6) 选择 ADS127L11EVM 电路板上的本地 25MHz 振荡器 (Y1) 或 SMA 连接器 (J14) 上提供的外部时钟。跳线 (JP6) 1-2 的默认位置选择本地 25MHz 振荡器 (Y1)。ADS127L11EVM-PDK-GUI 软件默认使用 24MHz PHI 时钟源,但可以选择板时钟源、25MHz (Y1) 振荡器或 SMA 连接器 (J14)。

如果使用本地 25MHz 振荡器 (Y1),则移除跳线 (JP3) 上的分流器以启用振荡器。如果使用外部时钟源,请使用振幅等于 IOVDD(1.8V,具有 PHI 板)且频率在 ADS127L11 指定范围内的 CMOS 方波信号。

图 2-6 时钟树