ZHCUAA4B May   2021  – June 2022

 

  1.   F280039C controlCARD (控制卡)信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定controlCARD (控制卡)修订版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 4.1 F280039C controlCARD (控制卡)特性
    2. 4.2 假定的工作条件
    3. 4.3 使用 controlCARD (控制卡)
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接

F280039C controlCARD (控制卡)提供仿真和controlCARD (控制卡)上的 USB 转 UART 适配器功能。这样为调试和演示 F280039C MCU 提供了一种方便的方法。

请注意,MSP432 芯片、其支持电路和相关元件均置于宏A(控制卡的左侧部分)中。这些元件中的每一个都在其参考指示符中包含附加的“:A”(即 R2:A 为宏 A 中的电阻器 2)(请参阅图 6-1 和图 6-2)。

S1:A 上开关的配置决定了板载仿真器或外部仿真器是否连接到 MCU,以及MCU 上的 SCI (UART) 引脚是否连接到 USB-C 连接器的 COM 端口(请参阅表 4-1)。