ZHCUAA4B May 2021 – June 2022
5V 电源不稳定可能导致器件复位
TMDSCNCD280039C controlCARD (控制卡)上的 5V 电源轨可由板载 USB 连接器或 TMDSHSECDOCK 等基板供电。 controlCARD (控制卡)上的开关器件自动为 controlCARD (控制卡)选择 5V 输入电源,无需用户配置。
基板 5V 电源断电或故障会导致自动开关从两个电源断开连接几毫秒。这种瞬时的电力损失可能导致 MCU 出现欠压情况,从而触发器件复位。为了避免这种情况,请确保在代码执行期间基板电源保持为 0V 或 5V。