ZHCUAA4B May   2021  – June 2022

 

  1.   F280039C controlCARD (控制卡)信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定controlCARD (控制卡)修订版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 4.1 F280039C controlCARD (控制卡)特性
    2. 4.2 假定的工作条件
    3. 4.3 使用 controlCARD (控制卡)
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

使用 controlCARD (控制卡)

为了使 controlCARD (控制卡) 运行,必须对控制卡的 MCU 供电。可以通过 controlCARD (控制卡)上的 USB-C 连接器完成,或通过随附的基板利用 HSEC 连接器输入 5V 功率。例如,如果使用 TMDSHSECDOCK 集线站基板,应将 5V 直流输入到集线站的 J1 或 J17。然后需要将 S1 切换到适当位置。

根据控制卡的使用方式,可能需要进行其他硬件设置(请参阅表 4-1)。

警告:

在高压环境中使用控制卡时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰 controlCARD (控制卡)或与 controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 C7:A以尽量减少漏电流穿过 controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。

表 4-1 仿真器开关选择
使用 CCS 和卡上 XDS110 仿真器进行调试使用 CCS 和外部仿真器通过基板进行调试独立(从闪存或其他引导模式进行引导)
S1:A位置 1:开(左侧)位置 1:关(右侧)位置 1:关(右侧)
J1:A用 USB-C 电缆连接 J1:A 和您的计算机。
在 CCS 中,使用此目标配置:TMS320F280039C 器件与 XDS110 仿真器。
------
S2位置 1:上 - 逻辑 1
位置 2:下 - 逻辑 0
将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。
位置 1:下 - 逻辑 1
位置 2:上 - 逻辑 0
将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。
根据需要设置 S2

S1

上 - 启用与外部 XTAL (Y1) 的连接。
下 - 禁用与外部 XTAL (Y1) 的连接;必须使用片上 INTOSC
根据需要设置 S1。

上 - 启用与外部 XTAL (Y1) 的连接。
下 - 禁用与外部 XTAL (Y1) 的连接;必须使用片上 INTOSC
根据需要设置 S1。
上 - 启用与外部 XTAL (Y1) 的连接。
下 - 禁用与外部 XTAL (Y1) 的连接;必须使用片上 INTOSC
根据需要设置 S1。
基板的 JTAG 连接器(集线站上的 J2)---连接外部仿真器。---

Code Composer Studio (代码编译器)是一款集成开发环境 (IDE),用于为 C2000 系列 MCU 调试和开发软件。可通过以下链接下载:https://www.ti.com.cn/tool/cn/ccstudio。

作为 C2000Ware 的一部分,提供了下述 PDF 文档,其中介绍了每个 F280039C MCU 的引脚将出现在 controlCARD (控制卡)连接器/集线站的位置:

  • TMDSCNCD280039C_120cCARD_map – 介绍每个 MCU 引脚将在 HSEC controlCARD (控制卡)连接器或 120/180 引脚 controlCARD (控制卡)集线站的位置。
  • TMDSCNCD280039C_100DIM_map – 介绍每个 MCU 引脚将在 DIM100 controlCARD (控制卡)连接器或 DIM100 集线站的位置。假定使用 TMDSADAP180TO100 适配器卡。

这些 PDF 文档可在 C2000Ware 中的以下位置找到:

  • <install directory>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280039C\Rx_x