ZHCUAA4B May 2021 – June 2022
图 6-1 controlCARD (控制卡)上的主要元件 - 正面
图 6-2 controlCARD (控制卡)上的主要元件 - 背面| 连接器 | |
|---|---|
| J1:A | 仿真/UART 连接器/电源 - USB-C 连接器用于通过 MSP432 逻辑提供 XDS110 仿真和 USB 转 UART (SCI) 通信。S1:A 确定 MCU 启用哪些连接。 USB-C 连接器还为 controlCARD (控制卡)供电。 |
| J1 | FSI 接头 – 此接头是键控的,包含 2 条数据线,功率为 3.3V。 |
| LED | |
|---|---|
| LED1:A | 为 controlCARD (控制卡)提供 5V 功率时亮起(红色) (可通过 USB-C 连接器或通过外部 HSEC 连接器提供 5V) |
| LED2:A/LED3:A | JTAG/UART RX/TX 切换指示器(蓝色) |
| D1 | 由 GPIO-31 的负逻辑控制(红色) |
| D2 | 由 GPIO-34 的负逻辑控制(红色) |
| D3 | 为 controlCARD (控制卡)供电 3.3V 时亮起(绿色) |
| 电阻器和电容器 | |
|---|---|
| R25-R47 | ADC RC 输入滤波电阻器:可用于在 ADC 输入上创建 RC 滤波器的串联电阻器。 |
| C29-C51 | ADC RC 输入滤波电容器:可选电容器,默认情况下未组装,用于 ADC 输入的 RC 滤波器。 |
| 开关 | |
|---|---|
| S1:A | 隔离式仿真和 UART 通信使能开关: |
S1:A 位置 1 – USB JTAG 启用:
| |
S1:A 位置 2 – USB UART 通信启用:
| |
| S1 | SPIA 或外部晶体选择开关:此开关支持使用 SPIA 或外部晶体。需要此方法支持全系列 TI 基板,不建议在生产系统中使用。有关全部详情,请参阅Topic Link Label5.2。 |
| S2 | 引导模式开关:控制 F280039C 器件的引导选项,请参阅表 6-2。有关完整的说明,请参阅器件专用数据表。 |
| S3 | VREFHI 源配置开关:此开关选择 VREFHI 的源(内部或外部,通过 180 引脚控制卡连接器)
请注意,需要进行其他软件配置,以启用 ADC 的内部或外部电压基准。 |
| 测试点 | |
|---|---|
| TP1:A | USB 5.0V 输入:这是来自 USB-C 连接器的 5V 电源。 |
| TP2:A | USB GND 输入:从 USB-C 连接器接地。 |
| TP1 | HSEC 5.0V 输入:向 controlCARD (控制卡)提供 5.0V 的输入。 |
| TP2 | 未滤波 3.3V:向 F280039C 器件供电。 |
| TP3 | MCU 1.2V:F280039C 器件的 VDD“内核电源”。请注意,此 controlCARD (控制卡)设计为使用内部稳压器。 |
| TP4 | 器件接地 |
| TP5 | F280039C 器件的 XRSn:从 3.3V 电压监控器连接到欠压输出。 |
| TP6 | 过压输出:从 3.3V 电压监控器连接到过压输出。 |
| 模式 | 开关位置 1(左侧开关,GPIO-24) | 开关位置 2(右侧开关,GPIO-32) | 从……引导 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0(下) | 0(下) | 并行 I/O |
| 01 | 1(上) | 0(下) | SCI/等待引导 |
| 02 | 0(下) | 1(上) | CAN |
| 03 | 1(上) | 1(上) | 闪存/USB |