ZHCUAA4B May   2021  – June 2022

 

  1.   F280039C controlCARD (控制卡)信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定controlCARD (控制卡)修订版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 4.1 F280039C controlCARD (控制卡)特性
    2. 4.2 假定的工作条件
    3. 4.3 使用 controlCARD (控制卡)
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

实验软件

建议使用 Code Composer Studio(代码编译器 )(CCS) 集成开发环境 (IDE) 为 C2000 系列 MCU 开发和调试软件。CCS 可免费下载,与 controlCARD (控制卡)配合使用。

C2000Ware 包含一套完整的示例软件,设计用于与 F280039C controlCARD (控制卡)配合使用。

此软件包包含许多示例项目,允许用户使用 ADC、PWM 和其他 C2000 外设进行实验。

C2000Ware 附带的寄存器级和驱动器级编程的支持文件包含:

  • 寄存器头文件位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\device_support\F28003x\examples
  • Driverlib 编程示例位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\driverlib\F28003x\examples
对于刚接触 C2000 的 F28003x 系列器件和 CCS 的用户,TI 的 C2000 Academy 提供了一些简单易行的培训模块和动手实验室练习,来帮助用户快速入门。