ZHCUAA4B
May 2021 – June 2022
F280039C controlCARD (控制卡)信息指南
商标
1
引言
2
硬件快速设置指南
3
勘误
3.1
警告、注释和勘误
3.2
有关特定controlCARD (控制卡)修订版本的警告
4
熟悉 controlCARD (控制卡)
4.1
F280039C controlCARD (控制卡)特性
4.2
假定的工作条件
4.3
使用 controlCARD (控制卡)
4.4
实验软件
5
注意事项
5.1
XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
5.2
计时方法
5.3
模数转换器 (ADC) 的评估
6
硬件参考
7
修订历史记录
4.1
F280039C controlCARD (控制卡)特性
F280039C 微控制器:
高性能的 C2000 微控制器位于 controlCARD (控制卡)上。
120 引脚 HSEC8 边缘卡接口:
允许与 C2000 的所有 180 引脚且基于 controlCARD (控制卡)应用套件和 controlCARD (控制卡)兼容。利用 TMDSADAP180TO100 适配器卡(单独销售)可以实现与 100 引脚控制卡的兼容。
内置隔离式 JTAG 仿真:
XDS110 仿真器为
Code Composer Studio(代码编译器)™
提供了方便的接口,而不需要使用额外的硬件。切换开关允许使用外部 JTAG 仿真器。
内置隔离式电源:将
USB-C 连接器的 5V 电源通过隔离栅传递。允许 controlCARD (控制卡)完全由 USB-C 连接器供电和运行。F280039C 与 USB 端口完全隔离。
自动电源开关:
controlCARD (控制卡)存在时自动切换到外部 5V 电源。无需额外配置。
连接性:
controlCARD (控制卡)包含连接器,其允许用户使用 F280039C MCU 对隔离式通用异步接收器/发送器 (UART)/SCI 进行实验。
关键信号分接头:
大多数 GPIO、模数转换器 (ADC) 及其他关键信号都连接到硬件连接器金手指。
稳健的电源滤波:
单个 5V 输入电源为板载 3.3V LDO 供电。随后通过器件附近的 LC 滤波器对所有 MCU 输入去耦。
ADC 钳位:
ADC 输入由保护二极管钳制。
抗混叠滤波器:
可以在 ADC 输入引脚上轻松添加噪声滤波器(小型 RC 滤波器)。