ZHCUA81 May   2022

 

  1.   TPS6290x-Q1EVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

输入/输出连接器说明

    J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN从 EVM 输入电源的正输入连接
    J1、引脚 3 和引脚 4 – S+ 或 S–输入电压感测连接。测量此处的输入电压。
    J1、引脚 5 和引脚 6 – GND从 EVM 输入电源的返回连接
    J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT输出电压连接
    J2、引脚 3 和引脚 4 – S+ 或 S–输出电压感测连接。测量此处的输出电压。
    J2、引脚 5 和引脚 6 – GND输出返回连接
    J3 – PG 或 GNDPG 输出位于该接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个便利的接地端。
    J4 – TRACK-IN、SS/TR 或 GND通过移除 C3,IC 跟踪外部施加的电压。在引脚 1 上施加电压以计量通过 R7 和 R8 施加的电压。可在引脚 2 上测量 SS/TR 电压。
    J5 – SW 或 GND此接头未安装。使用 PCB 中的孔来测量引脚 2 上的 SW 节点和引脚 1 上的便利 GND。
    JP1 – ENEN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。移除跳线来设置 R5 和 R6 的可配置使能电压阈值。
    JP2 – MODE/S-CONFMODE/S-CONF 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 PWM 和 MODE/S-CONF 以在强制 PWM 模式下运行 IC。使跳线跨接 PFM/PWM 和 MODE/S-CONF 以在自动 PFM/PWM 模式下运行 IC。移除跳线,从而使用由 R4 设置的 MODE/S-CONF 配置来操作 IC。
    注: 如果在运行期间需要在 PWM 与 PFM/PWM 模式之间进行切换,则必须在启用 IC 之前将 JP2 设置为 PWM 或 PFM/PWM。
    JP3 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP3 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 VOUT。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上提供不同的电压,从而将 PG 引脚上拉到不同的电平。 外部施加的电压必须保持在 18 V 以下。