ZHCUA81 May   2022

 

  1.   TPS6290x-Q1EVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

更改

此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 经过设计可适应一些用户修改。可添加其他输入和输出电容。此外,可以进行以下修改:

  • 可以通过两个电阻器对 IC 导通时的输入电压进行调整。
  • 可更改软启动时间。
  • 输出电压可跟踪施加电压。
  • 可添加前馈电容器。
  • 可更改开关频率、输出放电设置、MODE 设置和输出电压设置配置。

最后,可测量环路响应。各种设置的详细信息,请参阅采用具有可润湿侧翼的 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 TPS62903-Q1、3V 至 18V、低 IQ 降压转换器数据表。